Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
임베디드 시스템 모듈, Gen 3 성능, 슬롯당 300W 및 GPS 옵션을 갖춘 5-슬롯 AXIe 섀시
Slots
5
Type
AXI High Performance Chassis
Platform
AXIe
Form factor
AXIe
Bandwidth
16 GB/s
Power / cooling per user slot
300 W
Height
4U
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 M9506A는 고성능 AXIe 섀시이며 까다로운 모듈형 애플리케이션을 위한 최상의 선택입니다. 이 섀시는 AXIe 1.0 Rev 3.0 Wide-AXIe 사양과 호환됩니다. AXIe 계측기 모듈을 위한 5개 슬롯을 제공하며, 슬롯당 최대 300W를 지원하고, 계측기 슬롯을 차지하지 않는 임베디드 시스템 모듈을 포함합니다. 임베디드 시스템 모듈(ESM)은 섀시를 외부 컨트롤러에 연결하거나 여러 섀시를 사용하여 시스템을 확장하기 위한 Gen 3 x8/x16 PCIe® 인터페이스를 제공합니다. 랙 공간을 최소화하기 위해 계측기 모듈 슬롯은 수평으로 배열됩니다. 이 섀시는 새로운 냉각 설계로 제공되어 가장 조용한 AXIe 섀시입니다.
M9506A-GPS 옵션은 전면 패널의 외부 안테나 포트와 함께 GPS 동기화 기능을 추가합니다. 이 옵션은 정확한 1 PPS 출력을 제공하며 10/100MHz 레퍼런스를 이 클록에 고정할 수 있습니다. PPS 신호는 I/O를 트리거하도록 전파될 수 있으며 트리거 이벤트는 타임스탬프가 지정될 수 있습니다. 위도, 경도 및 고도를 포함한 다른 GPS 정보도 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.