PXIe 저잡음 증폭기(LNA) 및 필터 모듈

M9407B는 2슬롯, 2U PXIe 노이즈 (LNA) 및 필터 모듈입니다. M9407B는 수신기 측정을 위한노이즈 제공합니다. 이 모듈은 M9408B 반사계 및 PXI VNA M9804A와 함께 작동하며, 더 높은 수신기 감도로 기능을 확장합니다. 이 모듈에는노이즈 , 스위칭 기능 및 필터 뱅크가 포함됩니다. 또한 바이패스 모드를 지원합니다.

제품 이미지
  • Module type

    Low Noise Amplifier

  • Slots

    2

  • Bandwidth

    20 GHz

  • Type

    Amplifier

  • Form factor

    PXIe Module

  • Connectivity

    PXI

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 모듈형 및 확장 가능
  • 구성 요구 사항을 충족하도록 주문 제작
  • PXI 섀시에서 제공하는 전력