모델:
M9186A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
이전 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에 있는 V/I 소스와 유사하게, 전압을 인가하고 결과 전류를 측정하거나 전류를 인가하고 결과 전압을 측정할 수 있는 절연형 듀얼 레인지 V/I 소스입니다.
Form factor
PXI
Platform
PXI
Type
Voltage/Current Source
Number of channels
1
DC voltage
-10V to 100 V
Digits of resolution
16
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 9,469,999
모델:
M9186A
배송:
수량
옵션
1
절연 단일 채널 전압/전류 소스, 100V | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 1년.
1
M9186A용 CD 소프트웨어
V/I 소스를 사용하면 전압을 소싱하고 결과적인 전류를 측정하거나 전류를 소싱하고 결과적인 전압을 측정할 수 있습니다. 공통의 출력 연결을 공유하는 “낮음”과 “높음” 표시가 있는 두 개의 별도 앰프로 구성됩니다. “낮음” 앰프는 최대 200mA에서 16V 범위의 전압을 제공하며 “높음” 앰프는 최대 20mA에서 100V 범위의 전압을 제공합니다.
저전압 앰프의 일반적인 응용 분야로는 I/O 핀 파라메트릭 노출, 바이아스 전류, 임피던스, 임계값 및 클램프 전압이 있습니다. 유도 부하를 촉진하는 모듈 출력 형태로 클램프 다이오드가 존재하는지 검증하는 데 도움이 될 수 있도록 고전압 앰프 적용이 가능합니다. 두 앰프 모두 전압이 일정하게 유지되는 상태에서 흐르는 전류의 양을 감지할 수 있습니다.
인터록 회로 손상 시 자동으로 고전압 앰프를 비활성화하고 모든 릴레이를 여는 고전압 앰프용 안전 인터록이 존재합니다. 따라서 위험한 고전압이 존재할 수 있는 상황에서 DUT가 보호됩니다. 인터록은 모듈 전면 패널의 LED로 확인할 수 있으며 픽스처의 외부 리미트 스위치에 연결하는 방식으로 사용할 수 있습니다.
자동차 전자부품 기능 테스트 시스템
에 대해 자세히 알아보십시오

엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.