Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M8290A 광 변조 분석기 및 HSD 테스트 솔루션 플랫폼은 400G 코히어런트 구성 요소 및 송신기 테스트에 사용됩니다. 92 GSa/s 모듈형 광 변조 분석기.
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A), < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
42 GHz
유형
Optical Modulation Analyzer and High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
20 GSa/s
ADC resolution
8 bits
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 M8290A 광 변조 분석기 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션은 최대 400G의 코히어런트 디바이스와 송신기 테스트에 사용되는 유연한 플랫폼입니다. 이 제품에는 92 GSa/s 모듈러 광 변조 분석기와 92 GSa/s 4채널 전기 디지타이저가 내장되어 있습니다. 이 플랫폼은 동일한 AXIe 섀시에 최대 92 GSa/s의 임의 파형 발생기 모듈을 추가할 수 있습니다. 이 유연한 소형 테스트 솔루션은 코히어런트 수신기(ICR) 및 코히어런트 광 디바이스(COD) 모듈 특성화를 위한 소프트웨어와 쉽게 통합됩니다.
응용 분야
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.