Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M8048A ISI 채널은 고속 디지털 수신기 테스트 설정에서 채널 손실을 에뮬레이션하기 위해 8개의 차동 트레이스 옵션을 제공합니다.
Maximum RF bandwidth
N/A
MIMO Topology
N/A
Number of channels
N/A
Type
ISI Channels
Supported data rates
16 Gb/s
Module type
ISI Channel Boards
Standards
N/A
Line coding
N/A
Maximum RF bandwidth
N/A
Maximum number of channels
N/A
Number of channels
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M8048A ISI 채널은 수신기 테스트 셋업에서 채널 손실을 에뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 길이가 다른 8개 PC 보드 트레이스 중에서 선택하여 신호 경로에 삽입할 수 있습니다. 7.7인치(196mm) ~ 34.4인치(874 mm) 범위의 8가지 트레이스 길이가 지원됩니다. 하나의 박스 내에서 또는 다른 박스와 함께 트레이스를 캐스케이딩함으로써 매우 미세한 분해능 단계로 광범위한 채널을 에뮬레이션할 수 있습니다. ISI 채널은 크기가 작아서 DUT에 매우 가깝게 배치될 수 있습니다. 캐스케이딩 가능한 ISI 채널은 SATA, DisplayPort, PCI Express, HDMI에 대한 키사이트 인증 채널에 의해 보완됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.