Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
The high-performance Keysight Technologies J-BERT M8020A enables fast and accurate receiver characterization of single and multi-lane devices running up to 16 or 32 Gb/s.
Supported data rates
32 Gb/s
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1, 2
Standards
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
Line coding
NRZ
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
The high-performance Keysight J-BERT M8020A enables fast, accurate receiver characterization of single- and multi-lane devices running up to 16 or 32 Gb/s.
With today’s highest level of integration, the M8020A streamlines your test setup. In addition, automated in situ calibrations of signal conditions ensures accurate and repeatable measurements. Through interactive link training, it can behave like the link partner of your device under test. The J-BERT M8020A will accelerate insight into your design.
M8020A는 최대 16Gb/s 및 32Gb/s의 직렬 I/O 포트를 사용하는 칩, 디바이스, 보드 및 시스템의 특성을 분석하고 규정 준수를 검증하는 연구 개발 엔지니어 및 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다. M8020A는 PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, 메모리 버스, 백플레인, 리피터, 액티브 광 케이블, Thunderbolt, 10GbE, 100GbE(광 및 전기), SFP+, CFP2/4 트랜시버 및 CEI와 같은 널리 사용되는 직렬 버스 표준을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.