Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NL3 클래스 ATE DC 전자 부하에는 EL4900 시리즈 회생 전자 부하가 포함됩니다.
키사이트 EL4946A 재생 전력 시스템은 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하로, 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 그리드로 다시 보낼 수 있습니다.
유형
ATE / 2U
Regenerative power
Yes
Maximum power
12000 W
Number of inputs
1
Input current
48 A
Input voltage
800 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 EL4946A 재생 DC 전자 부하는 최대 12kW의 전력을 소비하며, 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 열로 에너지를 소산시켜 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적으로 영향을 미치는 기존 전자 부하와 달리, 이 부하는 에너지를 재생하여 그리드로 다시 공급하며 추가 냉각 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.
EL4946A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움이 되는 컴팩트한 2U 높이 패키지입니다.
EL4946A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.