Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 VT7 클래스 멀티포트 RF 벡터 트랜시버에는 S9160A 및 E6400A 시리즈가 포함됩니다.
E6416A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
Maximum frequency
9 GHz
Maximum number of transceivers
16
Maximum bandwidth per port
200 MHz
Bundled with software
No
Maximum bandwidth
800 MHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
E6416A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
VSA 측정은 키사이트 PathWave 소프트웨어, 키사이트 Wireless Analyzer WaveJudge 소프트웨어를 통해 또는 개방형 IQ 파일 형식으로 분석할 수 있습니다. VSG 파형은 키사이트 PathWave 소프트웨어로 구성됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.