모델:
E4416A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PM2 클래스 피크 전력 측정기에는 E4410A 시리즈, N8262A 및 N1910A 시리즈가 포함됩니다.
E4416A 싱글 채널 전력계는 TDMA 및 W-CDMA 무선 형식과 펄스형 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 시간 게이트 측정을 제공합니다.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz
Video bandwidth
5 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
1
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 16,648,000
모델:
E4416A
배송:
수량
옵션
1
전력계 - EPM-P 시리즈, 단일 채널 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 전면 패널 입력 센서 및 기준 교정 커넥터 | 키사이트 보증 반환 - 3년 | 포함된 액세서리 보증 - 3개월
1
전력 센서 케이블, E9288A 길이 5피트(1.5m) 포함
E4416A 싱글 채널 EPM-P 시리즈 전력계는 E9320 피크 및 평균 전력 센서를 사용하여 피크, 평균, 피크-평균 비율, 시간 게이트 전력 측정을 할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.