Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 E4361A는 태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 510W 태양광 어레이 시뮬레이터 DC 전력 모듈입니다. E4361A는 출력 커패시턴스가 매우 낮은 전류 소스입니다.
출력당 최대 전류
8.5 A
Maximum power
510 W
출력당 최대 전압
65 V
Number of outputs
1
전면판 연결
No
유형
SAS/2U
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
No
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
7 mV
어플리케이션
Photovoltaic testing
Command processing time
1 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 키사이트 E4361A는 510W 태양광 어레이 시뮬레이터 DC 전력 모듈. E4361A는 출력 커패시턴스가 매우 낮은 전류 소스로, 빠른 I-V 곡선 변경을 제공하므로 다양한 환경 조건(예: 온도, 연령, 일식/월식, 스핀)에서 다른 태양광 어레이 출력을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. E4360은 다음과 같이 두 가지 방식으로 작동합니다.
이 모듈은 키사이트 E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 메인프레임(최대 2개의 모듈 사용 가능)과 함께 작동하며 2 U 높이로 랙 공간이 절약됩니다. LAN, USB, GPIB 인터페이스가 기본으로 제공됩니다.
테스트 시스템 소프트웨어 개발을 간소화하기 위해 14360A 시스템 제어 도구 소프트웨어 패키지가 모든 E4360A SAS 메인프레임에 무료로 제공됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 여러 SAS의 프로그래밍과 제어가 간소화됩니다. SAS 시스템에서 하나의 함수 호출로 최대 100개의 E4360 출력을 설정 및 제어할 수 있습니다.
E4360 SAS는 독립형 기성 장비로 제공되며, 모든 장비와 소프트웨어가 통합 및 설치된 후 정확한 사양에 따라 구성된 완전 턴키형 태양광 어레이 시뮬레이터 시스템에 통합된 채로 키사이트로부터 구매할 수도 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.