XR2 클래스 오실로스코프, 500 MHz, 2 아날로그 채널

InfiniiVision X-시리즈 500MHz 오실로스코프는 2개의 아날로그 채널, 최대 4Mpts 메모리 및 초당 1,000,000개 파형의 업데이트 속도를 제공합니다.

제품 이미지
  • 디스플레이 크기

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • 아날로그 채널

    2

  • 디지털 채널

    0

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    500 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

DSOX3052A XR2 클래스 오실로스코프
DSOX3052A XR2 클래스 오실로스코프

모델:

DSOX3052A

수량

옵션

1

오실로스코프, 2채널, 500 MHz | 키사이트케어 기술 지원 - 3년

1

키사이트 반환 보증 - 3년.

하이라이트

  • 500 MHz
  • 아날로그 2채널
  • 8.5인치의 WVGA 디스플레이로 간단하게 신호 확인
  • 최대 4 Mpts의 메모리로 더 많은 데이터 수집
  • 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호를 상세하게 확인
  • 완전한 업그레이드를 통해 간단하게 측정 성능 확장: 대역폭, 메모리, 디지털 채널, 20 MHz 임의 파형 발생기(WaveGen), 3디지트 전압계, 시리얼 트리거 및 분석, 세그먼트 메모리 그리고 마스크 테스트 기능을 언제든지 추가

포함 사항:

  • 3년 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
  • 교정 인증서, 교정 간격 2년
  • 보안 삭제
  • N2890A 패시브 프로브 500 MHz 10:1 감쇠, 채널당 1개 
  • 인터페이스 및 내장형 도움말 언어 지원: 영어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 이탈리아어, 태국어 및 폴란드어 
  • 현지 전원 코드

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.