XR2 클래스 오실로스코프, 100 MHz, 4 아날로그 채널

InfiniiVision X-시리즈 100MHz 오실로스코프는 4개의 아날로그 채널, 최대 4Mpts 메모리 및 초당 1,000,000개 파형의 업데이트 속도를 제공합니다.

제품 이미지
  • 디스플레이 크기

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • 아날로그 채널

    4

  • 디지털 채널

    0

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    100 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

DSOX3014A XR2 클래스 오실로스코프
DSOX3014A XR2 클래스 오실로스코프

모델:

DSOX3014A

수량

옵션

1

오실로스코프, 4채널, 100MHz | 키사이트케어 기술 지원 - 3년

1

키사이트 반환 보증 - 3년.

하이라이트

  • 100 MHz
  • 아날로그 4채널
  • 8.5인치의 WVGA 디스플레이로 간편하게 신호 분석
  • 최대 4 Mpts의 메모리로 더 많은 데이터 수집
  • 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호를 상세하게 확인
  • 완전한 업그레이드의 용이성으로 측정 성능 확장. 대역폭, 메모리, 디지털 채널, 20 MHz 임의 파형 발생기(WaveGen), 3디지트 전압계, 시리얼 트리거와 분석, 세그먼트 메모리, 그리고 마스크 테스트 기능 언제든지 추가 가능

포함 사항:

  • 3년 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
  • 교정 인증서, 교정 간격 2년
  • 보안 삭제
  • 채널당 1개의 N2862B 150 MHz 10:1 감쇠 수동 프로브
  • 인터페이스 및 내장형 도움말 언어 지원: 영어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 이탈리아어, 태국어 및 폴란드어
  • 현지 전원 코드
  • BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오