Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다.
Maximum output current
3 A
Maximum output voltage
12 V
Technology
Device Security
Product type
Automotive security test tool
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 DS1170 자동차 보안 테스트 툴을 사용하여 차량 내 전자 회로의 취약점을 정확히 찾아내고 보안을 개선하십시오. 개발자는 기존 테스트 벤치에 툴을 쉽게 통합하여 사전 정의된 공격 시나리오를 실행하고 특정 전자 제어 장치(ECU) 또는 ECU 조합에 대한 보안 기준을 설정할 수 있습니다. 동봉된 소프트웨어는 자동차 보안 테스트 툴의 제어와 결과 해석을 간소화합니다. 하나의 대시보드로 여러 DS1170 자동차 보안 테스트 툴을 제어하고 이들 간에 정보를 공유할 수 있는 기능을 통해 보안 설정을 최적화하십시오.
자동차의 복잡성은 끊임없이 증가하고 있습니다. 차량 내 전자 장치의 증가로 운전자의 편의성은 향상되지만, 공격자가 악용할 수 있는 지점의 수도 늘어납니다. 차량 보안 개발 테스트에 DS1170을 추가하면 보안 조치를 강화하고 위협에 선제적으로 대응할 수 있습니다. 키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.