60 V, 56 A, 3.36 kW

단일 출력, 3,360 W DP5746AH DC 전원 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 규격 준수, 그리고 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 출력당 최대 전류

    56 A

  • Maximum power

    3360 W

  • 출력당 최대 전압

    60 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    30 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    30 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

성능 저하 없는 전력

단일 출력 3,360W DP5746AH는 범용 AC 입력을 제공하며, GPIB, LAN, USB 인터페이스를 기본으로 제공하고 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계된 이 제품은 컴팩트한 1U 풀 랙 크기 폼 팩터에 고급 기능을 제공하여, 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 장치를 더 빠르게 검증할 수 있도록 합니다.

DP5746AH를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 60 V, 56 A, 3,360 W까지 안정적으로 출력 제공.
  • 전면 패널 노브를 통해 전압 및 전류를 개별적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 전압 및 전류 측정을 정확하게 수행합니다.
  • 과전압 및 과전류 보호 기능을 통해 연결된 장치를 보호합니다.
  • 더 높은 출력 전압을 위해 최대 2개의 동일 등급 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.
  • 유사한 등급의 최대 12개 장치를 병렬로 연결하여 더 높은 전류 출력을 얻을 수 있습니다.