3슬롯 데이터 수집 메인프레임, GPIB와 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함

DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.

제품 이미지
  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Form factor

    Benchtop

  • Number of channels

    120

  • Bundle Components

    GPIB + 3 x 20-Channel Multiplexer Modules

  • Maximum sample rate

    800 kSa/s

  • Input current channels

    6

  • Input voltage channels

    60

  • Connector type

    LAN, USB, GPIB

  • Bundle type

    Multiplexer bundle

  • Software included

    No

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 제공합니다. 이 번들에는 다음과 같은 품목이 포함되어 있습니다.
  • USB, LAN 및 GPIB를 지원하는 3슬롯 메인프레임
  • 6 1/2디지트(22비트) 내부 DMM
  • 60채널 멀티플렉서 스위치
  • 전류 측정 전용 6채널
  • 2와이어 및 4와이어 스캔
  • 300 V 스위칭
  • 초당 80채널 스캔
  • 내장형 열전쌍 레퍼런스 정션
  • 내장된 신호 컨디셔닝 기능으로 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 전압과 전류를 측정할 수 있습니다; 저항, 주파수/기간, 다이오드 테스트, 커패시턴스