모델:
BT2152B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
BT2152B 자체 방전 분석기는 리튬-이온 셀의 자체 방전 전류를 측정하며, 셀 제조 WIP의 양호/불량 셀 자체 방전 성능을 구분하는 데 걸리는 시간을 획기적으로 단축합니다
Maximum power
0
Form factor
Rack mounted
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
240 VAC
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 75,139,000
모델:
BT2152B
배송:
수량
옵션
1
자가 방전 분석기 | 키사이트 보증(반환) - 1년
1
32채널
키사이트 BT2152B 자가 방전 분석기는 리튬-이온 셀의 자가 방전 전류를 직접 측정합니다. 이 분석기는 양호/불량 셀 자가 방전 성능을 구분하는 데 필요한 시간을 획기적으로 단축시켜 줍니다. 따라서 셀 제조업체의 재고와 운전 자본 비용 및 시설 비용이 대폭 절감됩니다.
자가 방전 분석기는 셀 자가 방전 전류와 셀 전압을 정확하게 측정합니다. 셀 특성에 따라, 개방 회로 셀 전압 측정을 사용하여 양호한 셀과 불량 셀을 식별할 수 있어 몇 달 또는 몇 주가 아닌 몇 분 또는 몇 시간 만에 직접 측정이 가능합니다.
자가 방전 분석기는 정확하게 전류를 측정하는 데 필요한 특성과 함께 정밀 포텐시오스타트 측정 방법을 사용하여 자가 방전 전류를 빠르게 측정합니다.
리튬-이온 셀 제조업체들은 에이징 공정에서 셀을 유지하는 데 필요한 시간 때문에 원하는 것보다 더 많은 수의 셀을 재고에 유지합니다.
오늘날 대부분의 총 에이징 시간은 셀의 자가 방전 동작이 허용되는 제한 내에 있는지 판별하는 데 필요한 시간에 의해 유발되는 경우가 많습니다. 이 기간이 긴 이유는 ΔOCV(change-in-OCV) 측정에 걸리는 시간 때문입니다. 재고 재고로 비용이 절감되어 수익성이 개선되므로 에이징 단계에서 소비되는 타임 셀 양이 감소합니다.
셀 제조 단계에서 일반적인 형성 및 에이징 프로세스 모델을 조사하고 전통적인 OCV 방법과 셀의 자가 방전 전류를 직접 측정하는 방법을 비교하여 자가 방전 전류를 직접 측정해 에이징 프로세스를 개선하고 결과적으로 비용을 절감할 수 있습니다.
양호/불량 자가 방전 성능은 2단계 프로세스를 기반으로 결정됩니다. 첫 번째 단계에서, 5일의 에이징 기간 후에 수행되는 ΔOCV에 의해 “의심스러운” 셀로부터 명확히 양호해 보이는 셀과 명확히 불량해 보이는 셀이 분리됩니다. 이때 ΔOCV = (OCV2 – OCV1) 공식이 사용됩니다. 그런 다음 “의심스러운” 것으로 분류된 셀은 에이징 기간이 더 길어지며, 두 번째 ΔOCV 테스트가 이어집니다. 이때 ΔOCV = (OCV3 – OCV2) 공식이 사용됩니다. 대부분의 셀은 이 프로세스로 필요한 에이징이 적지만, 셀의 “의심스러운” 부분은 허용되는 자가 방전 동작을 나타내는지 여부를 판별하기 위해 훨씬 더 긴 에이징이 필요합니다.
마찬가지로, 양호/불량 셀 자체 방전 성능은 2단계 프로세스를 기반으로 결정됩니다. 첫 단계는 동일한 ΔOCV 테스트를 사용합니다(ΔOCV = OCV2 – OCV1). 그런 다음 “의심스러운” 셀이 직접 자체 방전 측정을 수행합니다. 이 측정은 보통 1시간 정도 걸리는데, 일반적으로 4주 이상 매우 오래 지속되는 전통적인 “의심스러운” 에이징 기간이 사라지게 됩니다.
총 셀 생산의 10%가 “의심스러운” 상태로 분류되어 첫 ΔOCV 테스트를 넘어 추가적인 테스트 또는 에이징이 필요할 경우, 직접적인 자체 방전 측정을 사용하면 “의심스러운” 셀에 대한 총 에이징 시간이 최대 81%(7일 대 37일)까지 감소하게 됩니다. 이 방법을 사용하면 긴 “의심스러운” 에이징 단계가 사라지기 때문에 총 셀 수가 30% 감소하게 됩니다. 이는 재공품 재고 및 시설 요구사항에 직접적인 영향을 미칩니다.
운전 자본 비용 및 시설 비용과 관련하여 ΔOCV 방법과 직접 자체 방전 측정(SDM)을 비교한 비용 절감 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 모델은 Microsoft Excel을 사용해서 작성되었으며 아래에서 모델 워크시트를 다운로드한 후 제조하는 각 셀 유형에 맞게 수정이 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.