Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 소스 측정 장치는 B2902C 및 B2901C를 포함하는 SM2 클래스입니다.
B2901C 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압 및 전류를 소싱하고 측정할 수 있는 1채널, 소형, 비용 효율적인 벤치탑 SMU입니다.
Maximum sample rate
50 kSa/s
Minimum current measurement resolution
100 fA
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum voltage per output
210 V
Source resolution
5.5 digits
Number of channels
1
Pulse output
Yes
Minimum sampling interval
20 µs
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 B2901C 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 정확하게 소싱하고 측정하는 콤팩트하고 비용 효율적인 1채널 SMU입니다. 4사분면 기능으로 여러 장비 없이도 사용자 친화적인 I/V 측정을 제공합니다. B2901C는 그래픽 또는 수치 측정을 위한 4.3인치 컬러 디스플레이를 갖추고 있으며, 추가 비용 없이 원격 작동을 위한 PC 제어 소프트웨어를 포함합니다. 또한 기존 SMU 설정과의 원활한 통합을 위한 SCPI 명령을 지원하여 효율적인 테스트를 위한 높은 처리량을 보장합니다.
B2901C는 다음 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.