Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
귀사의 업계에 고유한 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 특별히 고안된 맞춤형 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 자동차용 SerDes 수신기(Rx) 솔루션은 MIPI A-PHY 기반 자동차 차량 내 네트워크의 상호 운용성을 보장합니다.
Measurement type
Receive (Rx)
Technology
MIPI A-PHY
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
차세대 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)은 카메라, 레이더, 라이다와 같은 센서를 점점 더 높은 해상도로 사용하게 될 것이며, 이는 더 빠른 데이터 처리량과 더 넓은 대역폭을 가진 네트워크를 필요로 합니다. SerDes(직렬 변환기 및 역직렬 변환기)는 사실상 모든 고속 디지털 버스 기술에서 흔히 사용됩니다.
PHY 계층에서 수신기 테스트의 목적은 수신기에 스트레스를 가하고 차량의 노이즈 환경에서 수신기 작동을 검증하는 것입니다. 수신기 테스트는 손상된 입력 신호에서 데이터를 복구하는 수신기의 능력을 측정하여 디지털 전송의 품질을 보장합니다. 상호 운용성의 필요성으로 인해 테스트 및 측정은 광범위한 채택을 가능하게 하는 중요한 경로이므로 표준의 핵심 초점이 됩니다.
AE2000R은 규격 준수 테스트 신호를 생성하기 위한 임의 파형 발생기(AWG)용 제어 소프트웨어를 포함하는 솔루션입니다. 이 솔루션은 해당 컴플라이언스 테스트 사양에 명시된 모든 신호 파라미터와 모든 테스트를 제공합니다.
주요 기능
구매 정보
데이터시트에는 구성 세부 정보가 포함되어 있습니다.
MIPI® 서비스 마크 및 로고 마크는 MIPI Alliance, Inc.의 소유이며, 키사이트테크놀로지스에 의한 해당 마크의 사용은 라이선스에 따라 이루어집니다. 기타 서비스 마크 및 상표명은 해당 소유자의 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.