Elastic Network Generator 시스템 번들, 1년 구독 라이선스

키사이트 엘라스틱 네트워크 제너레이터 시스템 번들(939-9003) – 12개월 전 세계 플로팅 라이선스 및 소프트웨어 지원 포함.

제품 이미지
  • License options

    Subscription - 1 year

  • Number of concurrent users

    16

  • Emulated device routing

    BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs

  • Emulated interfaces

    IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)

  • Traffic engines supported

    Yes

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 Elastic Network Generator Bundle을 사용하면 Open Traffic Generator API를 구현하여 현장의 테스트 케이스를 설계 및 개발 주기에 통합함으로써 비용이 많이 들고 반복적인 문제를 방지할 수 있습니다.

코드형 규정 준수(compliance-as-code) 워크플로우를 사용하여 원활한 장비 인증 및 상호 운용성을 보장하십시오. 또한 테스트 시스템을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 주요 레이어 2~3 제어 플레인 프로토콜을 에뮬레이션하고 풍부한 데이터 플레인 트래픽 스택을 생성합니다.
  • 소프트웨어, 화이트박스 및 하드웨어 테스트 포트 옵션을 추상화합니다.
  • 빠른 API 응답 시간과 민첩한 개발자 경험으로 테스트 시간을 단축합니다.
  • 널리 사용되는 네트워크 에뮬레이션 소프트웨어와 통합하여 네트워크 검증을 가속화합니다.
  • 컨테이너 및 마이크로서비스 기반의 모듈형 아키텍처로 배포합니다.