NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 15 V, 3 A, 듀얼 채널, DVM 포함

키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    No

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

66309D 듀얼 채널, DVM 지원
66309D 듀얼 채널, DVM 지원

모델:

66309D

수량

옵션

1

모바일 통신 DC 소스, 듀얼 출력 15V/3A, 12V/1.5A, DVM, GPIB | 키사이트 보증 - 3년 반환 | KeysightCare Assured 첫 해 지원

1

DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz

하이라이트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)

  • 전압: 0.05% + 10 mV
  • + 전류: 0.05% + 1.33 mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류(+20 mA ~ + 정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA

트랜잭션 응답

  • 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간

키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중단을 최소화할 수 있어 테스트 시스템 처리량이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템은 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며, 휴대폰 제조업체는 키사이트가 개발한 기능을 사용하여 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 감지할 수 있습니다.

키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하므로, 고객은 동일한 장비를 사용하여 휴대폰 및 충전기 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(하프 랙 박스에 2개 출력) 2개의 전원 공급 장치를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66309D DC 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66309B의 모든 기능을 제공합니다.