34980A용 3중 1x2 SPDT 비종단 마이크로웨이브 스위치 모듈

3개의 독립 SPDT 1x2 비종단 스위치를 통해 최대 20GHz 신호 연결

제품 이미지
  • Filter

    50Ω

  • VSWR

    <1.15, <1.30,<1.6

  • Channels/Crosspoints

    6

  • Maximum Inputs/Outputs (V, I)

    7V

  • Speed or Frequency

    26.5 GHz

  • Frequency

    18.1 GHz - 26.5 GHz, 26.5 GHz - 50 GHz

  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts

  • Platform

    34980A

  • Terminals/Connectors/Cables

    Standard 50 ohm SMA cables and adapters 8710-2576 SMA Externder. Option 001 supports3 N1810UL

  • Number of channels

  • Insertion Loss Choice

    <0.42 dB at 4 GHz, <0.69 dB at 20 GHz, <0.8 dB at 26.5 GHz

  • Module type

    Unterminated Microwave Switch

  • Isolation

    >60 dB

  • Speed

    N/A

  • Frequency

    26.5 GHz

  • Mainframe Compatibility

    34980A

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

34947A  34980A용 미터미네이션 마이크로웨이브 스위치 모듈, 트리플 1x2 SPDT
34947A 34980A용 미터미네이션 마이크로웨이브 스위치 모듈, 트리플 1x2 SPDT

모델:

34947A

수량

옵션

1

34980A용 트리플 1x2 SPDT 무종단 마이크로웨이브 스위치 모듈 | 키사이트 보증(3년).

1

자체 N1810 스위치를 장착하거나 모듈 외부에 N1810 3개를 구동합니다.

하이라이트

34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34947A 마이크로웨이브 스위치는 DC - 20GHz 테스트 신호를 위한 양방향 스위칭을 제공합니다. 이 스위치는 우수한 삽입 손실, 절연 및 VSWR 사양을 제공합니다. 마이크로웨이브 스위치는 단일 모듈에서 3개의 독립 1x2 (SPDT) 비종단 스위치로 구성됩니다. 일반용의 마이크로웨이브 스위칭 부분에서 이 모듈을 사용하여 다중 대역 수신기/송신기 테스트 애플리케이션에서 각각의 신호 소스를 스위칭할 수 있습니다.

 

 

  • 3개의 SPDT 비종단 스위치
  • 4GHz 또는 20GHz 옵션
  • 높은 절연 손실, 저 VSWR
  • 최대 50W 스위칭
  • SMA 커넥터