모델:
33611A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 WG3 클래스 Expert 파형 및 함수 발생기는 33600 시리즈를 포함합니다.
33611A 파형 생성기는 가장 까다로운 측정을 위한 폭넓은 신호를 생성하는 데 필요한 최고의 기능을 제공하는 키사이트의 독보적인 Trueform 기술을 지원합니다.
대역폭
80 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
Maximum sample rate
660 MSa/s
인터페이스
USB, LAN, GPIB
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 10,177,000
모델:
33611A
배송:
수량
옵션
1
파형 발생기 33600A 시리즈, 80 MHz, 1채널 | 키사이트케어 기술 지원 - 3년
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년
1
표준 TCXO 타임베이스
독보적인 Trueform 기술
계측기 특징
파형 생성 및 편집
독보적인 Trueform 신호 생성 기술을 지원하는 키사이트 33600A 시리즈 파형 생성기는 이전 세대 DDS 생성기보다 기능, 충실도 및 유연성이 더욱 향상되었습니다. 이 신호 생성기가 기대하는 신호를 출력해준다는 확신을 갖고 필요한 여러 신호를 간단하게 생성하십시오.
33611A는 변화하는 요구에 맞게 간편하게 업그레이드할 수 있습니다.
주: 1채널 생성기는 2채널 생성기로 업그레이드할 수 없습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.