What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
U1117A Configuration Utility
This utility helps you to set up and change the configuration of U1117A IR-to-Bluetooth adapter.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-08-01 | 1.1.0 | U1117A Configuration Tool. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-08-01 | 1.1.0 |
| Version Description |
|---|
| U1117A Configuration Tool. |
다운로드 방법
1. Click the Download button.
2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
설치 방법
1. Go to the directory where the file is saved.
2. Click on “Keysight U1117A Configuration Utility” and follow instructions.
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
선결 조건
System Requirements: Intel Pentium 4 or higher, 1.6 GHz or equivalent, 512 MB RAM, 1 GB HDD free space.
지원되는 계측기
- U1117A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE