To install the software:

  • If you are accessing this web page from an external computer (that is, not the oscilloscope), transfer the file to the oscilloscope; then, execute the file on the oscilloscope, and follow the on-screen installation instructions.
  • If you are accessing this web page from the oscilloscope, click on the download link, and select "open". After the installation process auto-starts, follow the on-screen installation instructions.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2008-01-14 01.60 Keysight N5409A Fully Buffered DIMM compliance application software for Infiniium 80000 and 90000 Series oscilloscopes.
릴리스 날짜 버젼
2008-01-14 01.60
Version Description
Keysight N5409A Fully Buffered DIMM compliance application software for Infiniium 80000 and 90000 Series oscilloscopes.

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Requires a License

Installs on: Instrument

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • N5409A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE