What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Measurement Guide Example Files
The M9484C VXG and N5186A MXG Signal Generators and X-Series Signal Analyzers Measurement Guides use example Waveform and Setup Files to replicate the measurements.
All example waveforms and setup files for the Supported Instruments are contained in the Zip file available from the Download button.
These files are also included on the M9484C and N5186A in the following locations:
M9484C: D:\Users\Instrument\Documents\Keysight\PathWave\SignalGenerator\Examples
N5186A: /Examples
You will need to copy over the setup files to the X-Series Signal Analyzer or the PC running the VSA application.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2023-10-10 | 10.10.23 | Example files |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2023-10-10 | 10.10.23 |
| Version Description |
|---|
| Example files |
다운로드 방법
- See Supporting Documentation
설치 방법
- See Supporting Documentation
라이센스
- Some measurements examples may require additional licenses.
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows
- Linux
선결 조건
- See Supporting Documentation
지원되는 계측기
- M9484C VXG, N5186A MXG, N9042B, N9041B, N9040B, N9032B, N9021B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE