Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
1997-08-08 A.02.01 Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file.
릴리스 날짜 버젼
1997-08-08 A.02.01
Version Description
Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file.

다운로드 방법

  • Click the download button, select the file and download to your PC.

설치 방법

  • See the Readme under Supporting Documentation.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows NT
  • Windows 95/98

선결 조건

  • See the Readme under Supporting Documentation.

지원되는 계측기

  • 54645D
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE