This printer driver is only used for the E5071A with the following serial numbers and for using the HP DeskJet 940C with the E5071A. This driver is not required if the software has already been installed into the E5071A.

E5071A JP1KJ00100 through 248,251,253.

Required E5071A Firmware Revision

Rev.A.01.00 and above

Installation Procedure

Step1. Prepare five floppy disks.
Step2. Label disk with disk number (e.g. disk1, disk2, .. disk5).
Step3. Insert the floppy disk labeled "disk1" into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver [disk1]" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Repeat each file onto each disk.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2002-08-19 n/a Printer driver [disk1]
릴리스 날짜 버젼
2002-08-19 n/a
Version Description
Printer driver [disk1]

다운로드 방법

  • Download all of files.

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Does Not Require a License

부가 소프트웨어 / 유틸리티

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • E5070A E5071A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE