For a complete list of all drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Current Version Details
Version 2.0.0.0
Models Supported 81180A, 81180B
Driver Type IVI-C (32-bit)*
IVI-COM (32-bit)*
MATLAB (32-bit)*
IVI Classes Supported IviDriver 1.0
IviFgen 3.0
Minimum IVI Shared Components Version 2.0.0.0

*This driver will install on 32-bit Windows XP/7 and 64-bit Windows 7, but can only be used in 32-bit applications. For more information see https://wikipedia.org/wiki/WoW64

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2012-03-29 2.0.0.0 Added support for 81180B.
릴리스 날짜 버젼
2012-03-29 2.0.0.0
Version Description
Added support for 81180B.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Download.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • 81180A, 81180B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE