무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
WLAN 11ad VTB 추가 기능
Choose a Platform :
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2014-06-20 | 2014.06 | WLAN 11ad VTB 추가 기능은 WLAN 11ad 송신기와 수신기 측정에 필요한 VTB(Verification Test Bench) 모델, 사례, 설명서를 제공합니다. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2014-06-20 | 2014.06 |
| 버전 설명 |
|---|
| WLAN 11ad VTB 추가 기능은 WLAN 11ad 송신기와 수신기 측정에 필요한 VTB(Verification Test Bench) 모델, 사례, 설명서를 제공합니다. |
ADS 2014.01 WLAN 11ad VTB 추가 기능 - ADS 2014.01에 WLAN 11ad VTB(Verification Test Bench) 라이브러리를 추가합니다.
다운로드 방법
설치 방법
- 필수 구성 요소 섹션을 참조하십시오.
- 다운로드한 ADS_2014_01_VTB_WLAN_11ad.zip 설계 키트 패키지를 복사하여 설치할 디렉터리에 붙여넣습니다.
- ADS에서 설치할 디렉터리에 이 설계 키트 패키지의 압축을 풉니다.
- ADS에서 이 패키지를 현재 작업 공간에 추가하면 3개의 구성요소 범주가 추가됩니다(VTB – WLAN_11ad_RxSensitivity, VTB – WLAN_11ad_Tx, VTB – WLAN_11ad_Tx_Source).
라이센스
- 라이센스 필요
지원 문서
설치 위치: PC
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
선결 조건
- ADS 2014.01 WLAN 11ad VTB 추가 기능을 사용하려면 ADS(Advanced Design System) 2014.01이 설치되어 있어야 합니다.
- W2385EP 라이센스가 필요합니다.
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE