이 웹 페이지에서는 FieldFox 계측기의 타임베이스 조정을 위한 독립실행형 절차를 설명합니다.

이 절차는 N7841A TME 소프트웨어의 주파수 정확도 조정과 동일한 기능을 수행하며, N9912A 또는 N9923A FieldFox 모델과 함께 사용할 수 있습니다.

이 프로그램은 LAN을 통해 FieldFox에 연결된 PC에서 실행됩니다. FieldFox는 10MHz 레퍼런스 신호에 연결되어 있어야 합니다. 조정 프로세스에서는 10MHz 레퍼런스에 맞게 FieldFox 내부 타임베이스를 설정합니다.

준비

  1. FieldFox의 전원을 켭니다. 조정이 성공적으로 완료되려면 FieldFox 내부 온도가 40 ~ 50℃의 범위에 있어야 합니다. 예열하는 데 최대 1시간까지 걸립니다. N9923A가 충분히 예열되면 장치 내부 온도가 50℃를 초과할 수 있습니다. 그러한 경우에는 장치를 대기 모드로 전환해서 냉각시킵니다. FieldFox의 SB2 내부 온도를 보려면, System과 Service Diagnostics와 Internal Temperatures를 차례로 누릅니다. 힌트: 퀵 스탠드를 닫아두면 FieldFox의 예열 시간이 단축됩니다. 
  2. FieldFox 위쪽에 10MHz 레퍼런스 신호를 연결합니다. 
  3. Keysight VEE 9 Runtime 소프트웨어를 PC에 설치합니다(아직 설치되어 있지 않은 경우). 지침은 아래 VEE Runtime 설치를 참조하십시오.
  4. FieldFox 와 PC 간에 LAN 연결을 설정합니다. 텔넷 셋업 지침을 참조하십시오. FieldFox의 IP 주소를 기록합니다. 
  5. 다음 파일을 PC에 다운로드합니다. ff_freq_accy_adj.vxe

조정 수행

  1. PC에서 ff_freq_accy_adj.vxe를 실행합니다. 이 파일은 VEE Runtime에서 실행됩니다. FieldFox IP 주소를 입력할 수 있는 창이 열립니다.
  2. 프롬프트를 따릅니다.

조정이 성공적으로 완료되면 이 프로그램은 문제를 표시하지 않고 종료됩니다. 이 프로그램이 성공적으로 완료되지 못할 경우에는 에러 메시지가 표시됩니다.

--------------------------------------------------------------------------------

VEE Runtime 설치

  1. http://keysight.com/find/vee 로 이동합니다.
  2. Downloads & Trials 탭을 선택합니다.
  3. VEE Runtime 9.2 링크와 연결된 파일을 다운로드합니다.
  4. 다운로드한 파일을 실행합니다. 표준 설치가 권장됩니다.
    • Keysight IO Libraries를 설치해야 할 경우에는 VEE Runtime을 설치한 후에 버전 15 이상을 설치할지 묻는 메시지가 나타납니다. Keysight IO Libraries Suite 링크는 위에 명시된 Downloads & Trials 웹 페이지에서 제공됩니다.
    • .NET Framework를 설치해야 하는 경우에는 microsoft.com에서 다운로드하십시오.

FieldFox 주파수 정확도 테스트에 관한 참고사항

  • FieldFox를 사전 설정합니다. Sweep 3 키를 통해 FieldFox를 긴 최소 스위프 시간(10초 이상)으로 설정합니다.
  • 저역 통과 필터를 FieldFox의 RF OUT에 연결합니다. FieldFox 출력의 고조파 성분 때문에 저역 통과 필터가 권장됩니다. 다음 단계에서는 저역 통과 필터의 컷오프 주파수에서 FieldFox 출력 주파수를 측정합니다.
  • FieldFox Frequency Span은 제로로 설정하고 Stop 주파수는 측정에 필요한 CW 출력 주파수로 설정합니다. (이 작업은 Freq/Dist 키를 이용해 수행할 수 있음)
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2013-11-05 FFfeqAccyAdj 1.1 N/A
릴리스 날짜 버젼
2013-11-05 FFfeqAccyAdj 1.1
버전 설명
N/A

다운로드 방법

  • 사용 가능한 정보 없음

설치 방법

  • 사용 가능한 정보 없음

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Other Windows

선결 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE