What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N4010A Wireless Connectivity Test Set - Signal Studio Software
The following options must be installed in an N4010A instrument to support this software:
- Option 102 or Option 103 (WLAN Measurement Capability)
- Option 104 (Fully Flexible ARB)
- Option 204 (Signal Studio License)
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2005-10-06 | A.02.09 | Added control of the sample rate to the main screen. Removed the Export feature from the File menu in order to prevent confusion. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2005-10-06 | A.02.09 |
| Version Description |
|---|
| Added control of the sample rate to the main screen. Removed the Export feature from the File menu in order to prevent confusion. |
다운로드 방법
Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
설치 방법
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE