Keysight Test Automation on PathWave (TAP) is a modern Microsoft .NET-based application that can be used stand-alone or in combination with higher level test executive software environments. The KS83120B Analog Land Mobile Radio Test plugin enables TAP and radio test users, with no programming experience, to run automated analog radio tests as required per TIA-603 standards. Analog Radio Test automation is performed seamlessly without worrying about SCPI programming and commands. For further analysis, test results reports are automatically stored in any TAP Result Listener.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2023-04-18 2.0.0 Supports TAP 9.x.
릴리스 날짜 버젼
2023-04-18 2.0.0
Version Description
Supports TAP 9.x.

다운로드 방법

  1. Click the Download button
  2. Save the TAP package file.

설치 방법

  • Used with Keysight Test Automation Platform (TAP).

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 10

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • M8920A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE