무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HVI 설계 환경
가상 계측이란 가상 계측기(VI)라고 알려져 있는 사용자 정의 제어, 테스트 및 측정 시스템을 만들어내기 위해 맞춤형 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 키사이트의 HVI(Hard Virtual Instrument) 기술은 하드웨어를 통해 사용자 정의 소프트웨어를 실행하여 이 개념을 연장함으로써 PC와 관계 없이 탁월한 결정적 속도로 신호 생성, 수집 및 의사결정을 실행하고 제어 어플리케이션의 광범위한 가능성을 엽니다.
Choose a Platform :
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2016-09-01 | 1.91.30 | Windows를 위한 HVI 설계 환경 |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2016-09-01 | 1.91.30 |
| 버전 설명 |
|---|
| Windows를 위한 HVI 설계 환경 |
가상 계측이란 가상 계측기(VI)라고 알려져 있는 사용자 정의 제어, 테스트 및 측정 시스템을 만들어내기 위해 맞춤형 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 키사이트의 HVI(Hard Virtual Instrument) 기술은 하드웨어를 통해 사용자 정의 소프트웨어를 실행하여 이 개념을 연장함으로써 PC와 관계 없이 탁월한 결정적 속도로 신호 생성, 수집 및 의사결정을 실행하고 제어 어플리케이션의 광범위한 가능성을 엽니다.
다운로드 방법
- 다운로드 버튼을 클릭합니다.
- 실행 또는 저장을 선택합니다.
설치 방법
다운로드한 설치 프로그램을 실행합니다.
라이센스
- 라이센스 필요 없음
지원 문서
설치 위치: PC
운영 체제
- Windows XP
- Windows 7 32 and 64 bit
선결 조건
- 사용 가능한 정보 없음
지원되는 계측기
- M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE