What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
FlexRay Physical Layer Conformance Test Software
NOTE: This software is discontinued.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-10-01 | 01.11 | Lets you verify and debug the physical layer characteristics of your FlexRay designs. NOTE: This software is discontinued. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-10-01 | 01.11 |
| Version Description |
|---|
| Lets you verify and debug the physical layer characteristics of your FlexRay designs. NOTE: This software is discontinued. |
다운로드 방법
See Above
설치 방법
This software can be installed on a PC (running Windows 2000 or XP Professional) that is remotely connected to the oscilloscope.
To install the software on a PC:
- Click the download link to save the file to the PC.
-
Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows XP
- Windows 2000
선결 조건
The FlexRay Physical Layer Conformance Test Software requires an InfiniiVision 6000 Series, 7000 Series, 3000 X-Series, or 4000 X-Series 4-channel oscilloscope with the FlexRay option (Option FLX or N5432C license).
지원되는 계측기
- See Above
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE