What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
FlexRay Physical Layer Conformance Test Software
NOTE: This software is discontinued.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2015-10-01 | 01.11 | Lets you verify and debug the physical layer characteristics of your FlexRay designs. NOTE: This software is discontinued. |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2015-10-01 | 01.11 |
| Version Description |
|---|
| Lets you verify and debug the physical layer characteristics of your FlexRay designs. NOTE: This software is discontinued. |
Como Baixar
See Above
Como Instalar
This software can be installed on a PC (running Windows 2000 or XP Professional) that is remotely connected to the oscilloscope.
To install the software on a PC:
- Click the download link to save the file to the PC.
-
Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows XP
- Windows 2000
Pré-requisitos
The FlexRay Physical Layer Conformance Test Software requires an InfiniiVision 6000 Series, 7000 Series, 3000 X-Series, or 4000 X-Series 4-channel oscilloscope with the FlexRay option (Option FLX or N5432C license).
Instrumentos Compatíveis
- See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE