BT2152A/B 자체 방전 분석기를 제어하는 BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어는 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 및 셀 전압을 측정하고 기록합니다. 소프트웨어는 최초 전압 및 전류 정합, 채널 한계(OVP, OCP, UVP), 측정 간격, 테스트 지속 시간 같은 분석기의 채널 설정을 구성합니다.

BT2155A 소프트웨어는 하나의 BT2152A/B 자체 방전 분석기(최대 32채널)를 제어하며 또한 최대 32개 셀 그룹의 온도를 측정합니다.

고정형, 이동형 및 네트워크 라이선스 제공
 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2025-09-01 2025.0901.0.0 Adds Windows 11 support, latest Keysight IO Libraries support, and includes various fixes and enhancements.
릴리스 날짜 버젼
2025-09-01 2025.0901.0.0
버전 설명
Adds Windows 11 support, latest Keysight IO Libraries support, and includes various fixes and enhancements.

다운로드 방법

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the Evaluation Guide.

설치 방법

  • Instructions are contained in the Self-Discharge Analysis Software and in the BT2155A Self-Discharge Analyzer and Software Evaluation Guide.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 10
  • Windows 11

선결 조건

  • BT2152A/B firmware version A.04.76 or later

다운로드 방법

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the Evaluation Guide.

설치 방법

  • Instructions are contained in the Self-Discharge Analysis Software and in the BT2155A Self-Discharge Analyzer and Software Evaluation Guide.

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

선결 조건

  • BT2152A/B firmware version A.04.76 or later

다운로드 방법

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the Evaluation Guide.

설치 방법

  • Instructions are contained in the Self-Discharge Analysis Software and in the BT2155A Self-Discharge Analyzer and Software Evaluation Guide.

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

다운로드 방법

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the Evaluation Guide.

설치 방법

  • Instructions are contained in the Self-Discharge Analysis Software and in the BT2155A Self-Discharge Analyzer and Software Evaluation Guide.

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

다운로드 방법

  • 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  • 소프트웨어를 다운로드하고 설치하면 다음 중 한 방법을 선택할 수 있습니다.
    • 구매한 라이선스와 함께 소프트웨어를 영구적으로 설치
    • 내장 무료 90일 평가 라이선스를 사용하는 소프트웨어 설치 이 90일 평가 라이선스는 소프트웨어를 오직 하나의 PC에서 최대 90일 동안 사용할 수 있도록 지원합니다.
  • 소프트웨어를 다운로드한 후에 이 페이지로 되돌아와서 평가 가이드를 다운로드하십시오.

설치 방법

  • 지침은 자체 방전 분석 소프트웨어와 BT2155A 자체 방전 분석기 및 소프트웨어 평가 가이드에 포함되어 있습니다.

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10
SHOW MORE