The network analyzer code conversion assistant (NACCA) editor helps to convert 8510, 8720 and 8753 series GPIB commands into the PNA series code set. This software consists of a text editor (EmEditor) and plug-in software, which works on a PC and helps to edit programs in a text-file format.

It is recommended that the NACCA Installation Help file is downloaded and reviewed prior to installation of the NACCA program.

Microsoft® Windows® 98SE/NT/2000/XP

Microsoft ® and Windows ® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2004-02-20 1.0 NACCA program.
릴리스 날짜 버젼
2004-02-20 1.0
Version Description
NACCA program.

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • 8510, 8720 and 8753 series
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE