What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
64997A Oscilloscope Spectrum Visualizer (OSV) Software
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-05-21 | 01.09.0020 | For Keysight InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-05-21 | 01.09.0020 |
| Version Description |
|---|
| For Keysight InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes. |
다운로드 방법
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC.
설치 방법
The OSV installation package contains a *.zip folder that may be extracted on your PC. After extracting the *.zip folder on your PC, run the setup.exe installer.
OSV will install the following components if not previously installed:
- Microsoft .NET Framework 4.0 (Full Release)
- The Oscilloscope Spectrum Visualizer application
- SlimDX direct X graphics application
라이센스
- Requires a License
Installs on: PC
선결 조건
The OSV software requires Keysight IO Libraries (version 16 or newer) to be installed prior to connecting to any Keysight Oscilloscope. You can download this pre-requisite application here:
지원되는 계측기
- InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE