무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
33220A에서 Trueform 시리즈 파형 발생기로 마이그레이션하십시오.

키사이트테크놀로지스는 2016년 12월 1일 33220A 펑션/임의 파형 발생기의 생산을 중단하기로 결정했습니다. 이 제품들을 구입할 수 있는 마지막 주문일은 2016년 11월 30일입니다. 세계적 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있는 키사이트는 이 제품들에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원을 제공할 계획입니다. 이 33220A 펑션 발생기 대체 모델은 키사이트의 차세대 Trueform 파형 발생기입니다.
독보적 Trueform 기술을 지원하는 키사이트의 33500B 시리즈 파형 발생기는 기존의 DDS 파형 발생기보다 기능, 충실도 및 유연성이 더욱 향상되었습니다.
33220A, 33250A 펑션 발생기 마이그레이션 가이드 보기
주요 기능 비교
| 기능 개선 | 33220A | 33500B Trueform 시리즈 |
|---|---|---|
| 주파수 대역폭 | 20 MHz 사인, 5 MHz 펄스 | 20 또는 30 MHz, 사인 및 펄스 |
| 분해능 및 샘플 속도 | 14비트, 50 MSa/s | 16비트, 250 MSa/s |
| 출력 진폭 범위 | 10 mVpp ~ 10 Vpp | 1 mVpp ~ 10 Vpp |
| Arb 유형 | 직접 디지털 합성(DDS) | 시퀀싱을 이용한 Trueform arb |
| Arb 메모리 | 64k 기본 | 1 M 기본, 16 M 옵션 |
| 디지털 패턴 | 시리얼 패턴 없음 | 시리얼 패턴(PRBS) |
| 채널 수 | 1채널 | 1 또는 2채널, 2채널 커플링 |