무엇을 찾고 있습니까?
테스트 및 측정 어플리케이션을 위한 고속 디지타이저 사용
테스트 및 측정을 위해 키사이트의 고속 데이터 컨버터를 사용하는 이유?
연구 및 교육분야, 상업 및 산업분야, 또는 우주항공 및 방위산업 분야 등 다양한 업계에 걸친 모든 어플리케이션에서 고객은 다음과 같은 최소한 한 가지 이상의 장점 때문에 키사이트의 고속 데이터 컨버터를 사용합니다.
- 컴팩트한 사이즈
- 낮은 소비 전력
- 높은 측정 처리 속도
- 우수한 측정 무결성
- 저렴한 총 소유 비용
고객은 해당 플랫폼, PCI, PXI, cPCI 및 VME에 따라 여러 제품의 조합을 사용하여 완전히 통합된 다중 채널 시스템을 구성합니다.
연구 및 교육 분야
주로 연구 및 교육 목적으로 고속 데이터 컨버터를 사용하는 고객은 최소한 다음과 같은 환경이 필요합니다.
- 작은 공간에서 많은 측정을 수행하기 위한 높은 채널 밀도. Acqiris ASBus 시스템을 사용하여 다중 모듈에 걸친 다중 채널 동기화
- 높은 트리거 속도와 빈틈 없는 측정 이벤트 포착을 가능하게 하는 높은 측정 속도
- 적은 수의 장비로 더욱 정확하고 정밀한 결과
- 어플리케이션, 코드 예제 및 턴키 소프트웨어를 포함한 다중 O/S 및 프로그래밍 환경에 대한 소프트웨어 지원, 및 빠른 통합
일반적인 어플리케이션: 핵 물리학, 입자 물리학, HEP, 유체역학 테스트, 천체 물리학, 플라즈마 연구
상업 및 산업 분야
주로 사내 테스트 및 측정 목적(ATE 포함)으로 고속 데이터 컨버터를 사용하는 상업 및 산업 업계 고객은 일반적으로 다음과 같은 최소한 한 가지 이상의 환경이 필요합니다.
- 작은 공간에서 많은 측정을 수행하기 위한 높은 채널 밀도
- 빠른 측정으로 높은 테스트 처리 속도 제공. ATE에서 생산 비용 절감(예를 들어, 두 배 빠르게 작동하는 테스트 시스템으로 두 개의 저속 시스템 대체)
- 보다 적은 수의 장비로 정확한 결과를 얻을 수 있어 측정 횟수가 줄어들고 테스트가 빨라짐
- 어플리케이션, 코드 예제 및 턴키 데모 소프트웨어를 포함한 다중 O/S 및 프로그래밍 환경에 대한 소프트웨어 지원, 및 빠른 시장 출시
- 실시간 온보드 신호 처리
어플리케이션 분야로는 반도체 디바이스, 레이저 프린터 헤드, 하드 디스크 드라이브, 통신 인프라, 자동차 부품, 의료 시스템의 보정, 개발, ATE 생산 및 기능 테스트 등이 있습니다.
우주항공 및 방위산업 분야
주로 ATE 및 기타 T&M 장비에 고속 데이터 컨버터를 사용하는 우주항공 및 방위산업 분야의 고객은 일반적으로 다음과 같은 최소한 한 가지 이상의 환경이 필요합니다.
- 작은 공간에서 많은 측정을 수행하기 위한 높은 채널 밀도
- 빠른 측정으로 높은 테스트 처리 속도 제공
- 더 적은 수의 장비로 정확한 결과를 얻음
- 보다 빠른 시장 출시
어플리케이션 분야로는 일반 레벨을 비롯하여 레이더 시스템(마이크로웨이브 유도 시스템 – 탐색기 등), 전자전(SIGINT 시스템), 전자광학 시스템(LIDAR)의 개발과 ATE 등이 있습니다.
가장 비용 효과적인 최상의 테스트 및 측정 솔루션에 대한 자세한 정보를 요청하거나 제품 전문가에게 물어보려면 여기를 클릭하십시오.