무엇을 찾고 있습니까?
신호 처리는 피크 검출을 통해 데이터 대역폭 감소 가능
일부 어플리케이션에서는 피크 신호 레벨에 대한 정보가 충분합니다. 피크 검출이라고 하는 신호 처리 기법은 모든 수집된 데이터를 신호에서 피크(또는 Trough)의 시간 및 진폭으로 줄여줍니다. 이 정보만 캡처 및 보고하면 시스템 버스 간에 전송되어야 하는 데이터 양을 크게 줄일 수 있습니다.
피크 검출
피크 분석은 다중 FPGA를 사용할 수 있는 펌웨어를 통해 실시간으로 수행됩니다. FPGA는 디지털화된 파형 데이터에서 직접 피크 피팅(peak fitting)이라고 하는 고급 신호 처리 알고리즘을 실행하여 진폭 및 시간 모두에 대한 중요 피크 정보를 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 이 방법은 정밀도가 탁월하며 실시간으로 수행되기 때문에 측정률을 크게 개선시켜 줍니다.
알고리즘 이해
샘플이 피크와 일치하는지를 확인하는 데 9가지의 샘플이 사용됩니다. 여기에는 해당 샘플 자체 및 양쪽의 4가지 샘플(즉, 시간의 초반 4개 및 후반 4개)이 포함됩니다. 디지털 신호 처리를 통해, 9개의 분석된 샘플 내에서 다음 조건이 발생하면 샘플은 피크로 간주됩니다.
- 프로그래밍 가능 델타 상승(ΔRise)을 초과하는 샘플 앞에 상승 에지가 발견됩니다
- 프로그래밍 가능 델타 하강(ΔFall)을 초과하는 샘플 뒤에 하강 에지가 발견됩니다.
- 이 샘플은 두 개의 정의된 상승 에지 및 하강 에지 사이에 속하는 모든 포인트의 최대값입니다. 추가 검사에서는 상승 에지 및 하강 에지의 간격 내에서 하나의 피크만 발견되는지 확인합니다.
이러한 유형의 신호 처리 알고리즘을 사용하면 샘플링 속도의 절반까지 주파수를 갖는 신호에서 피크를 실시간으로 볼 수 있습니다.
피크 보간법 사용
측정을 향상시키기 위해, 디지털 신호 처리를 사용해서 12비트 이차 스플라인을 검증된 피크 주변의 3개 포인트에 정합시키는 보간 루틴을 사용하여 피크 시간 및 진폭을 확인할 수 있습니다. 이러한 최종 측정에서는 시간 및 진폭 축에서 개선된 분해능을 제공합니다. 특정 어플리케이션 요구사항을 충족시키기 위해, 소프트웨어 명령을 사용하면 향상된 분해능(시간 및 진폭)과 가중된 신호 처리 부담, 증가한 메로리 사용률 및 감소한 측정 처리율 간의 균형을 맞출 수 있습니다.