이 웹 페이지의 정보는 FieldFox에 대한 공장 고객 지원 부서의 허가를 받아야만 사용할 수 있습니다. 허가를 받지 못했다면 FieldFox 공장 고객 지원 부서에 문의하십시오. 이 절차를 필요하게 만든 증상을 설명하십시오.

FieldFox SOM 보드의 플래시 메모리가 손상되거나 SOM 보드가 새 제품인 경우에는 특별히 준비된 SD 카드에서 FieldFox를 부팅해야 합니다. 이 SD 카드에서 부팅해도 SOM 보드의 플래시 메모리 내용에 대해 어떤 추정도 하지 않습니다.

이 프로세스에서는 SOM 보드의 플래시 메모리를 지우고 새 펌웨어를 설치합니다. 교정 파일, 라이센스 파일 및 구성 파일 등 SOM 보드에 저장된 모든 파일이 손실됩니다.

경고: 이 프로세스를 사용할 때, SOM의 모든 기존 파일이 제거됩니다. 전체 TME 기반 조정 세트가 필요합니다.

참고: 2011년 4월 19일부터 이 프로세스 사용자는 개정된 다운로드 파일을 사용합니다. 기존 버전은 새 SOM 보드에서 올바로 작동하지 않습니다.

사전 준비

  • SD 메모리 카드를 입수합니다. 요구사항은 SD 카드 가이드라인을 참조하십시오.
    참고: 메인스트림 브랜드 SD 카드가 권장됩니다. 일부 마이너 브랜드 카드는 부팅 중에 인식되지 않지만 그 외에는 정상적으로 작동합니다. Nokia는 알려진 문제의 "브랜드"입니다.
  • USB 메모리 스틱을 입수합니다.
  • FieldFox에 대한 옵션 라이센스 파일을 입수합니다. CTD 지원 이메일 노드에 요청 이메일을 보냅니다. 모델 번호, 일련 번호, 최대 주파수 및 모든 설치된옵션의 목록을 포함시킵니다.

SD 카드 및 USB 메모리 스틱 준비

  • 위에 설명된 SD 카드를 입수합니다.
  • SD 카드에서 모든 기존 파일을 삭제합니다.
  • 부팅 파일 zip 파일을 PC에 다운로드합니다.
  • 빈 SD 카드에 부팅 파일의 압축을 풉니다. zip 파일을 SD 카드에 복사하지 마십시오.
  • USB 메모리 스틱을 준비해서 현재 펌웨어를 FieldFox에 로드합니다. FieldFox 펌웨어페이지에서 파일과 지침을 참조하십시오. zip 파일을 메모리 스틱에 복사하지 마십시오. USB 메모리 스틱의 루트 디렉터리에 N99로 시작하는 다른 파일 이름은 없는지 확인하십시오.

SD 카드 및 USB 메모리 스틱 사용

  • FieldFox의 전원을 끕니다.
  • SD 카드와 USB 메모리 스틱을 FieldFox에 연결합니다.
  • FieldFox의 전원을 켜면 INITIAL FIRMWARE INSTALL이라는 제목의 화면이 표시됩니다.
    • 문제해결:
      • 화면이 20초 이상 비어있는 상태이면 전원을 켠 다음 다시 시도해보십시오.
      • SD 카드가 있어도 조기 부팅 시퀀스에 아무런 차이가 없다면 카드 내용이 올바른지 확인하십시오. 그런 다음, 다른 브랜드의 SD 카드를 사용해고, 위의 사전 준비에서 SD 카드 “브랜드”에 관한 참고를 참조하십시오.
  • 이 프로세스에서는 플래시 메모리를 지운 후 자동으로 펌웨어 설치를 시작합니다. 이 프로세스 중에는 전원을 끄지 마십시오.
  • 펌웨어 업데이트 프로세스 중에 무결성 검사가 완료돈 후에는 펌웨어 업데이트 프로세스가 완료되기 전에 SD 카드와 USB 메모리 스틱을 제거합니다.
  • FieldFox가 다시 시작되고 FieldFox 어플리케이션이 결국 로드됩니다.
  • 위의 사전 준비 섹션에서 입수한 라이센스 파일을 설치합니다. FieldFox 옵션 업그레이드 설치 지침의 업그레이드 라이센스 파일을 설치하는 방법이라는 제목의 섹션을 참조하십시오.

라이센스 확인 및 조정 수행

  • FieldFox에 설치된 옵션을 봅니다.
    • System(7)을 누릅니다.
    • System Configuration을 누릅니다.
    • Options를 누릅니다.
    • Show Options를 누릅니다.
  • 설치된 옵션을 계측기 뒷면의 일련 번호 라벨에 표시된 옵션과 비교합니다. 누락된 옵션이 있을 경우에는 고객 지원 부서에 연락하십시오.
  • FieldFox 서비스 가이드의 7장에 있는 수리 후 절차 섹션에 설명된 조정 및 테스트를 수행합니다(N9912 및 N9923) SOM 보드가 교체될 때 권장 절차를 수행합니다.