FieldFox와 PC 간 텔넷 통신 설정

때때로 특정 서비스 기능을 위해 텔넷을 통해 FieldFox와 통신해야 합니다. 텔넷 세션은 LAN 연결을 통해 설정됩니다.

아래 지침은 두 섹션으로 구분됩니다.

  1. LAN을 통해 FieldFox와 PC 연결 및 IP 주소 설정
  2. PC에서 텔넷 세션 열기 – 이 섹션은 LAN 연결이 성공적으로 설정되었는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

 

1) LAN을 통해 FieldFox와 PC 연결 및 IP 주소 설정

물리적 LAN 연결을 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 인터넷을 통한 연결(LAN 허브 및 기타 LAN 인프라 사용)
  • 직접 연결(단일 케이블로FieldFox와 PC 연결, 다른 인터넷 연결 없음)

1A) 인터넷을 통한 연결 옵션:

(다음 프로세스에서는 PC가 동적으로 (DHCP) 할당된 IP 주소에 대해 이미 구성되어 있다고 가정합니다.)

  1. LAN 케이블을 사용해 FieldFox를 인터넷에 연결합니다.
  2. System (7), System Configuration, LAN을 차례로 누릅니다.
  3. Obtain IP가 DHCP인지 확인하거나 변경합니다. 이렇게 하면 인터넷 서버가 IP 주소를 동적으로 할당할 수 있습니다.
  4. LAN 설정이 지속되도록 하려면 Apply Settings를 Now로 전환한 후 Power Up으로 다시 전환합니다. LANconfig 파일이 저장되었음을 나타내는 메시지가 간단히 표시되어야 합니다.
  5. Current IP Address 값이 업데이트되어야 합니다. 할당된 IP 주소를 기록합니다. IP 주소가 잘못 표시되면 FieldFox의 전원을 껐다가 켜서 LAN 연결이 인식되는지 확인합니다.
  6. 아래의 2) PC에서 텔넷 세션 열기에서 계속합니다.

LAN 연결 속도에 관한 참고사항: FieldFox에 대한 LAN 연결 속도는 100Mbit 이상이라야 합니다. 허브를 사용할 경우, 허브가 100Mbit 이상의 속도를 지원하는지 확인하십시오.

1B) 직접 연결 옵션:

(이 옵션에서는 고정 IP 주소가 FieldFox와 PC에 모두 할당되어야 합니다.)

  1. LAN 케이블을 FieldFox에서 분리합니다. PC에서 모든 무선 LAN 연결을 비활성화합니다.
  2. System (7), System Configuration, LAN을 차례로 누릅니다.
  3. Obtain IP를 Static으로 변경합니다.
  4. Static IP 주소를 192.168.0.1로 설정합니다.
  5. Static Subnet Mask를 255.255.248.0으로 설정합니다.
  6. LAN 설정이 지속되도록 하려면 Apply Settings를 Now로 전환한 후 Power Up으로 다시 전환합니다. LANconfig 파일이 저장되었음을 나타내는 메시지가 간단히 표시되어야 합니다. 또한 LAN이 없음 메시지도 표시됩니다.
  7. PC에서 다음 단계를 수행하여 고정 IP 주소에 맞게 설정합니다.
    • Windows XP 운영 체제용 지침
      - Start, Control Panel, Network Connections를 차례로 누릅니다.
      - Local Area Connections를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
      - Properties를 선택합니다.
      - General 탭을 선택하고 Internet Protocol (TCP/IP)로 스크롤한 후 클릭합니다.
      - Properties를 클릭합니다.
      - Use the following IP Address를 선택한 후 IP 주소로 192.168.0.2를 입력합니다.
      - Subnet Mask를 255.255.248로 설정합니다.
      - OK를 클릭하고 대화상자를 닫습니다.
    • Windows 7 운영 체제용 지침
      - Start, Control Panel을 누른 후 Network & Sharing Center를 선택합니다.
      – 좌측 패널에 있는 Change Adapter Settings를 클릭합니다.
      - Local Area Connections를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties를 선택합니다.
      - General 탭을 선택하고 Internet Protocol (TCP/IP)로 스크롤한 후 클릭합니다.
      - Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)를 클릭해서 강조 표시합니다.
      - Use the following IP Address를 선택한 후 IP 주소로 192.168.0.2를 입력합니다.
      - Subnet Mask를 255.255.248로 설정합니다.
      - OK를 클릭하고 대화상자를 닫습니다.
  8. FieldFox 와 PC 간에 LAN 케이블을 연결합니다. FieldFox LAN 커넥터의 두 LED는 모두 대부분의 경우 또는 항상 활성 상태여야 합니다. 두 LED가 대부분의 경우 또는 항상 어둡다면 FAQ에서 제안사항을 참조하십시오.
  9. 이제 FieldFox가 성공적으로 LAN 연결을 인식했는지 확인하십시오. FieldFox에서, Apply Settings를 Now로 전환한 후 다시 Power Up로 전환합니다. LAN이 있음을 나타내는 메시지가 간단하게 표시됩니다.
  10. 아래의 2) PC에서 텔넷 세션 열기에서 계속합니다.

LAN 연결 속도에 관한 참고사항: FieldFox에 대한 LAN 연결 속도는 100Mbit 이상이라야 합니다. PC에서 LAN 속도를 확인하려면 PC 디스플레이의 하단 오른쪽 모서리에 있는 LAN 아이콘(듀얼 디스플레이 아이콘 그래픽) 위로 마우스를 가져갑니다.

 

2) PC에서 텔넷 세션 열기

  1. PC에서 DOS 창을 엽니다. 그러면 DOS 명령 라인이 열립니다.
  2. DOS 명령 라인에 telnet nnn.mmm.xxx.yyy 5024
    (nnn.mmm.xxx.yyy = FieldFox의 텔넷 주소)
  3. SCPI 세션이 열렸음을 나타내는 응답을 받게 됩니다.
  4. 연결을 테스트하려면 *idn?을 입력합니다. 응답에는 FieldFox 모델과 일련 번호가 포함되어야 합니다.
  5. 서비스 기능에 필요한 경우 명령을 입력합니다.
  6. 완료 시 DOS 창을 닫습니다.

문제해결 힌트: Windows 7 사용자는 텔넷 명령을 시도할 때 다음과 같은 에러 메시지를 받을 수 있습니다.
" 'telnet' is not recognized ........" 텔넷 명령을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

  • Control Panel로 이동합니다.
  • Program and Features를 선택합니다.
  • Turn Windows Features on or off를 선택합니다.
  • Telnet Client and Telnet Server에 모두 체크 표시합니다.
  • OK를 클릭합니다.