준비

  1. 이 링크를 클릭한 후, zip 파일을 다운로드합니다.
  2. 다운로드한 파일의 압축을 풀어서 cerhost60.exe를 생성합니다.

사용자 주의사항: 이 원격 디스플레이 소프트웨어를 실행하는 상태에서 FieldFox 데이터 링크 소프트웨어(rev 2.0 이상)를 시작하면 원격 디스플레이 소프트웨어가 종료됩니다. 원격 디스플레이 소프트웨어를 다시 시작하기 위해서는 FieldFox를 재부팅해야 할 수 있습니다.

셋업 지침

  1. FF와 PC 간에 LAN 연결을 설정합니다. 연결이 설정되어 있는 경우에는 FF의 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
    • LAN 연결 설정 지침을 이용할 수 있습니다(실제로 텔넷 세션을 시작할 필요가 없음).
  2. cerhost60.exe를 실행합니다. "Remote ...." 창이 PC에 표시됩니다.
  3. File과 Connect를 차례로 클릭합니다. FF IP 주소를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 몇 초 후에 FF 디스플레이가 창에 표시됩니다.

사용 힌트

  • PC 마우스를 사용해 FF에서 소프트 키를 “클릭”할 수 있습니다.
  • 원격 디스플레이 기능이 작동하면 언제든지 PC에서 텔넷 세션을 닫을 수 있습니다.
  • PC 키보드가 적용되려면 PC의 원격 디스플레이 창이 PC 데스크탑의 활성 창이라야 합니다. 원격 디스플레이 창을 클릭해서 활성 창으로 만듭니다.
  • 다음 PC 키보드 키는 FF 키에 해당합니다.