무엇을 찾고 있습니까?
Genesys VPS(Vendor Parts Synthesis)
Genesys VPS(Vendor Parts Synthesis)는 구매 가능한 RLC 벤더 부품을 스스로 선택해 이상적인 RLC 콤포넌트로 교체함으로써 실제 RF PCB가 원래의 사양을 충족할 수 있도록 합니다.
VPS 덕분에 반복적으로 RLC 부품을 수동으로 선택해 콤포넌트 기생 요소, 공차, 패드, 레이아웃 효과를 고려한 생산 가능한 RF-PCB 솔루션을 만드는 데 걸리는 시간을 수일이나 단축할 수 있습니다. VPS는 스스로 여러 RLC 값들의 최적의 조합에 맞게 최적화되어 공식 사양을 실현하고 하드웨어를 구현하는 데 필요한 부품들의 BOM(Bill-of-Materials)을 만들어냅니다.
VPS는 Modelithics 라이브러리에서 정확한 기생 모델과 사용자 편의를 고려해 RLC 벤더 부품을 선택합니다. Genesys에는 샘플 Modelithics SELECT 라이브러리가 들어있어 바로 활용할 수 있습니다.

그림 1. VPS(Vendor Parts Synthesis)는 실제 RLC 벤더 부품과 마이크로스트립 인터커넥트를 기반으로 이상적인 디자인을 생산 가능한 RF PCB로 변환합니다. 자동 목표 설정으로 인해 여러 RLC 부품 값들이 최적화되어 정식 사양을 충족할 뿐만 아니라 콤포넌트와 레이아웃의 기생 요소들까지 고려합니다.

그림 2. VPS는 선택한 콤포넌트 공차와 원래 디자인의 통과/실패 기준에 따라 수율 분석에 필요한 Monte Carlo 통계 분석을 스스로 준비합니다. 따라서, 콤포넌트의 공차가 생산 수율에 미치는 영향을 손쉽게 평가해볼 수 있습니다.
Genesys Vendor Parts Synthesis를 이용하는 방법
Genesys VPS는 Circuit 빌딩 블록을 포함한 아래와 같은 Genesys 번들에 함께 들어있습니다.
| Model Number | Product Name |
|---|---|
| W5301B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis |
| W5303B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit |
| W5304B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM |
| W5305B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM |
| W5307B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF |
| W5308B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF |
| W5390B | RF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM |
RF Synthesis (Genesys)에 대해 자세히 알아보세요.