오늘날과 같이 자금 압박이 심한 환경에서는 지출을 최소화하는 방법을 모색하면서도, 계측 전문가로서 작업과 관련된 표준에 빠르게 접근할 수 있어야 합니다. 일부 표준 수립 기구들은 자신들의 문서를 자유롭게 사용할 수 있도록 하고 있지만, ISO 출판물에서는 이런 움직임을 거의 찾아볼 수 없습니다.

계측 전문가가 관심을 가질 수 있는 2가지 주요 표준으로는 흔히 “GUM(Guide to the expression of Uncertainty in Measurement)으로 불리는 ISO/IEC Guide 98과 VIM(International Vocabulary of Metrology)으로 불리는 ISO/IEC Guide 99가 있습니다. 이들 문서를 미국에서 구매할 경우 수백 달러의 비용이 소요될 수 있습니다.

그나마 다행인 것은 OIML(International Organization of Legal Metrology)이 출판물을 무료로 제공하는 표준 기구들 중 하나이며, OIML 표준이라는 이름으로 출판이 되기는 하지만 위에서 언급한 가이드의 최신 버전을 가지고 있다는 사실입니다.

 OIML 웹사이트 를 방문하여 “출판물(Publications)” 섹션을 찾으십시오. 테이블 위에서 "가이드(Guides)"라는 이름의 상자를 클릭하십시오. 그런 다음,
"G 1-100 - en" (ISO/IEC Guide 98-3:2008로 대체 출판)을 위한 링크를 클릭하십시오.
또한,
"G 1-101 - en" (ISO/IEC Guide 98-1:2008로 대체 출판)도 보고싶을 수 있을 것 입니다.

VIM의 OIML 버전을 찾으려면 테이블 위의 "용어(Vocabularies)" 상자를 클릭한 다음,
"V 2-200 - en" (ISO/IEC Guide 99:2007로 대체 출판)을 위한 링크를 클릭하십시오.

또한 OIML을 방문하고 있는 동안 International Bureau of Weights and Measures (BIPM)를 통해 웹사이트의 나머지 부분과 공동 웹사이트를 둘러 보십시오. 관심이 가는 항목들이 많이 있을 것입니다.