무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
UNIX 및 Linux용 ADS(Advanced Design System)
최종 업데이트: 2025년 03월 12일
| ADS - UNIX® 및 Linux OS | |||
|---|---|---|---|
| 제품 | HP | Sun | Linux |
| ADS 2025/ ADS 2025 업데이트 1.0/ ADS 2025 업데이트 2.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL8 (64-bit) RedHat Linux RHEL9 (64-bit) SuSe Linux SLES15 (64-bit) |
| ADS 2024/ ADS 2024 업데이트 1.0/ ADS 2024 업데이트 2.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL7 (64-bit)† RedHat Linux RHEL8 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2023/ ADS 2023 업데이트 1.0/ ADS 2023 업데이트 2.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL7 (64-bit) RedHat Linux RHEL8 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2022/ ADS 2022 업데이트 1.0/ ADS 2022 업데이트 2.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL7 (64-bit) RedHat Linux RHEL8 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2021/ ADS 2021 업데이트 1.0/ ADS 2021 업데이트 2.0 64비트OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL6 (64-bit)† RedHat Linux RHEL7 (64-bit) SuSe Linux SLES11 (64-bit)† SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2020/ ADS 2020 업데이트 1.0/ ADS 2020 업데이트 2.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL6 (64-bit) RedHat Linux RHEL7 (64-bit) SuSe Linux SLES11 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2019/ ADS 2019 업데이트 1.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL6 (64-bit) RedHat Linux RHEL7 (64-bit) SuSe Linux SLES11 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2017/ ADS 2017 업데이트 1.0 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL6 (64-bit) RedHat Linux RHEL7 (64-bit) SuSe Linux SLES11 (64-bit) SuSe Linux SLES12 (64-bit) |
| ADS 2016.01 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL5(64비트) RedHat Linux RHEL6(64비트) SuSe Linux SLES11(64비트) |
| ADS 2015.01 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL5(64비트) RedHat Linux RHEL6(64비트) SuSe Linux SLES11(64비트) |
| ADS 2014.01 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL5(64비트) RedHat Linux RHEL6(64비트) SuSe Linux SLES10(64비트) SuSe Linux SLES11(64비트) |
| ADS 2012.08 32비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 |
| ADS 2012.08 64비트 OS | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | RedHat Linux RHEL5 RedHat Linux RHEL6 SuSe Linux SLES10 SuSe Linux SLES11 |
ADS 2011.01/.05/.10 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | Redhat RHEL WS 4.x and RHEL 5 Novell SLES 9.3 and SLES 10 |
| ADS 2011.01/.05/.10 64비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 10 05/08 Patch Bundle 또는Solaris 10 05/08(Update 5) 릴리즈 이미지에서 64비트 지원이 활성화된 Solaris 10(138352-02 X11 6.6.2 폰트 구성 패치 포함) | Redhat RHEL WS 4.x 및 RHEL 5 Novell SLES 9.3 및 SLES 10(64비트AMD Opteron 및 Intel EM64T 프로세서) |
| ADS 2009, 업데이트 1 32비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 10 | Redhat RHEL WS 4.0 Novell SUSE SLES 9.3 & 10 |
| ADS 2009, 업데이트 1 64비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 10(64비트 지원 활성화) | Redhat RHEL WS 4.0 Novell SUSE SLES 9.3 & 10(64비트AMD Opteron 및 Intel EM64T 프로세서) |
| ADS 2008, 업데이트 1, 2 32비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 10 | Redhat RHEL WS 4.0 Novell SUSE SLES 9.3 |
| ADS 2008, 업데이트 1, 2 64비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 10(64비트 지원 활성화) | Redhat RHEL WS 4.0 Novell SUSE SLES 9.3(64비트AMD Opteron 및 Intel EM64T 프로세서) |
| ADS 2006A, 업데이트 1, 2, 3 32비트 OS | HP-UX 11.0, 11i | Solaris 8, 9, 10 | 32비트 버전의 Red Hat Linux RHEL WS 3.x, WS 4.x, Novell SUSE SLES 9 |
| ADS 2006A, 업데이트 1, 2, 3 64비트 OS | 지원되지 않음 | Solaris 8, 9, 10(64-bit 지원이 활성화된 상태) | Redhat RHEL WS 3.x, 4.0, Novell SUSE SLES 9 (64비트 AMD Opteron 및 Intel EM64T 프로세서) |
| ADS 2005A | HP-UX 11.0, 11i | Solaris 8, 9, 10 | 32비트 버전의 Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8, WS 2.1 및 WS 3.x |
| ADS 2004A | HP-UX 11.0, 11i | Solaris 8, 9 | Red Hat 7.2, 7.3, 8 |
| ADS 2003C | HP-UX 11.0, 11i | Solaris 7, 8, 9 | Red Hat 7.2, 7.3(원격 시뮬레이션 전용) |
| ADS 2003A | HP-UX 11.0, 11i | Solaris 7, 8, 9 | |
† 새로운 디자인 시작에는 더 이상 사용되지 않으며 권장되지 않습니다.
참고: HP-UX 11i는 OS로서 지원되지만, Intel® Itanium® 기반 워크스테이션에서는 ADS가 지원되지 않습니다.
ADS 소프트웨어 버전, 컴퓨터 플랫폼 및 OS에 대한 자세한 정보는 ADS UNIX 및 Linux 설치 설명서의 “UNIX 및 Linux 설치 시작에 앞서”를 참조하십시오.
모든 ADS 설명서의 경우, 관심 있는 ADS 제품 버전을 찾아서 기술 지원 > 설명서를 선택하십시오.
키사이트 EEsof EDA 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
UNIX는 Open Group의 미국 등록 상표입니다.