측정 품질 걱정 없이 설계 품질에만 관심 집중

랙이나 벤치의 실제 신호는 결코 평탄하지 않습니다. 전력선 노이즈, 기타 환경 노이즈, 또는 미터 자체에서 주입되는 전류에 일정 수준의 AC 신호가 편승하기 때문입니다. 이러한 외부 요소를 처리 및 제거하여 정확한 측정값을 계산하는 미터의 능력은 측정 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 그 이면에는 측정에 대한 확신을 제공하기 위해 이러한 실제 환경 요소가 생성한 측정 에러를 설명하는 키사이트의 Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터가 있습니다.

Truevolt 디지털 멀티미터는 계측기 수준의 아키텍처를 구현하는 아날로그-디지털 컨버터를 활용합니다. 키사이트는 이 아키텍처를 사용해서 ISO/IEC 17025 산업 표준에 따라 파생되고 보장된 모든 측정 분해능, 선형성, 정확도 및 속도의 적절한 균형을 적정 가격에 제공합니다.

Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터가 특히 적합한 몇 가지 주요 테스트 과제를 예로 들면 다음과 같습니다.

테스트 과제 Truevolt 디지털 멀티미터의 지원 방법

온도 변동이 있을 때 향상된 디지털 멀티미터 정확도 달성

예:

  • 가변 온도의 랩(lab)에서 고도로 민감하고 정확한 측정 수행
  • 내부 시스템 온도가 주변 온도보다 높을 때 정확한 디지털 멀티미터 랙 측정 수행
  • 온도 드리프트를 보상하기 위한 자동 교정

디지털 멀티미터로 까다로운 AC 신호 측정

예:

  • 높은 피킹 AC 신호 측정
  • 에너지 하베스팅 디바이스 특성 분석
  •  디지털 AC 측정 아키텍처는 10 ~ 1의 높은 파고율을 제공합니다.

디지털 멀티미터로 낮은 전류 소모 측정

예:

  • 배터리 구동 디바이스의 전력 소비 특성 분석
  • 저누출 다이오드의 전류 요구량 테스트
  • 피코 앰프 분해능의 1uA 전류 범위

그래픽 디지털 멀티미터 측정을 이용한 고속 데이터 분석

예:

  • 시간에 따른 변화 분석
  • 설계에서 노이즈 식별
  • 히스토그램과 트렌드 차트를 포함한 통계 데이터를 표시하는 컬러 그래픽 디스플레이

디지털 멀티미터를 이용한 동시 측정

예:

  • 더욱 자신 있는 측정 수행
  • 짧은 시간 내에 이중 측정 수행
  • DCV 비율 측정 기능
  • 이차 측정을 포함한 이중 측정 디스플레이