무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
GoldenGate 2015.01 (4.9) 제품 릴리즈
Highlights
GoldenGate 2015.01에는 다음과 같은 새로운 제품과 향상된 기능이 포함되어 있습니다
- GoldenGate-in-ADS
- 시뮬레이션 기능 향상
- 새롭게 업데이트된 모델 지원
Description
키사이트의 GoldenGate 2015.01을 사용하는 실리콘 RFIC 설계자는 생산성과 효율성을 높여줄 새로운 향상 기능을 만나볼 수 있습니다.
GoldenGate-in-ADS & 새로운 RFIC 콕피트
- RFIC 설계자가 원하는 플랫폼에서 원하는 시뮬레이터 사용
- ADS 스케매틱에서 GoldenGate에 액세스하고 ADS “스케매틱 제어 블록” 사용 모델을 RFIC 콕피트 전체에 확대 적용
- 상호 운용 가능한 PDK 사용 시, ADS에 기본 제공되는 GoldenGate RFIC 시뮬레이션 소프트웨어의 용량과 성능 발휘.
- 대형 통합 RF 회로 설계에 적합한 입증된 성능의 실리콘 RFIC 시뮬레이터
- ADS 환경에서 FYC(Fast Yield Contributor) 분석 등의 고유 기능에 액세스
- ADS RFIC 콕피트: ADE에서 시뮬레이션 상태 정보 가져오기 또는 익숙한 환경에서 직접 시뮬레이션 설정
- Windows과 Linux에서 설계 및 시뮬레이션

그림 1. NEW - "GoldenGate-in-ADS"는 RFIC 설계자들이 원하는 플랫폼에서 사용 가능한 시뮬레이터입니다.

그림 2. ADS RFIC 콕피트를 이용해 ADE 시뮬레이션 상태 정보를 가져오면 마이그레이션에 도움이 됩니다.
GoldenGate 시뮬레이터의 향상 기능
- 새로운 시뮬레이션에서는 고조파와 무관한 주파수 분할기 여러 대를 이용하여 LTE-A 반송파 집적 시뮬레이션에 흔히 발생하는 수신기 누화를 정확히 예측 가능
- 고속 Envelope 레벨 3이 envelope tracking 변조 어플리케이션 지원
- 빠른 크리스털 오실레이터 시작 성능. 개봉 직후 성능 속도 5배 향상 20회 미만 주기에 안정화된 솔루션 vs. 10,000회 이상의 완전 transient 분석
- 멀티 스레드 희소 행렬 솔버(10-50% 빠른 transient 시뮬레이션)
- X-파라미터 시뮬레이션 및 데이터 파일 개선
- Envelope Transient (ET) 노이즈 분석 효율성 향상(ET 노이즈 속도 최대 1.5배 개선)
- HB 노이즈 멀티 스레딩 및 리팩토링 개선(최대 2.5배 속도 향상)
- 오실레이터 분석 성능 개선: 4배 빨라진 링 오실레이터 + 32개 회로로 분할
![]()
그림 3. 개선된 고속 Envelope Tracking 레벨 3.

그림 4. 최대 3개의 오실레이터-주파수 분할기 체인을 포함한 설계를 시뮬레이션합니다.
모델
- NXP Semiconductors SimKit 모델, 버전 4.1, 4.2, 4.3
- BSIM 4.7
- HICUM 2.32
- HICUM 2.33
- HiSIM HV 2.0, 2.01, 2.1
- MOSVAR 1.2
시작할 준비가 되었습니까?
위의 평가판 및 라이센스 탭을 클릭하여 소프트웨어를 다운로드하거나 평가판을 신청하십시오.
GoldenGate에 관한 데모 또는 자세한 정보를 요청하려면 데모 요청 양식을 작성하여 제출하십시오.
다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 GoldenGate 제품 버전도 확인하십시오.