무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Genesys 2007.03 – 제품 버전 릴리즈
Highlights
Genesys 릴리즈 2007.03에서 새로운 내용
완전히 새로운 내용
- LiveReport 페이지 – 구성도, 그래프, 수식, 메모 및 테이블을 실시간으로 수집하여 단일 페이지에 보여주는 노트북
- 온스크린 파라미터 편집 – 구성도에 있는 작은 편집 인터페이스로서 여러 부분을 동시에 편집하거나 단일 부분들을 신속하고 간편하게 순차적으로 편집할 수 있습니다.
- 다중 소스 모델 – 여러 시스템 소스를 단일하게 집계할 수 있는 새로운 SPECTRASYS 모델입니다.
개선된 내용
- 분석 – 허용되는 경우 사용자가 "Save as Favorite"를 클릭하여 모든 분석에서 캐싱된 기본값만 업데이트합니다.
- 데이터 집합 – 트리에서 데이터 집합을 숨겨 사용 편리성을 높일 수 있습니다. 글꼴 선택 항목을 표시합니다. 마우스 휠을 지원합니다.
- 수식 – 수식 편집 시 색상으로 구문 구분 라인 번호를 제공합니다. 수식 변수에 사용되는 측정 단위가 표시됩니다. 글꼴 선택 항목을 표시합니다. 수식 변수의 그래프와 테이블에 대한 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 지원합니다. 데이터에 대한 수식 스냅샷이 추가되었습니다. 인쇄를 지원합니다. 분석의 데이터 집합을 찾기 위한 Analysis.var 구문에 대한 지원이 추가되었습니다. 선형 내삽, 언랩(unwrap) 기능을 새롭게 제공합니다. 변수 보기에 값이 단위와 함께 표시됩니다.
- 내보내기 – 텍스트 네트리스트 내보내기가 가능해졌습니다.
- 그래프 – 4가지 새로운 도구가 추가되었습니다. 키보드 단축키가 개선되었습니다. 즐겨 사용하는 축 설정 호출이 추가되었습니다. 메뉴가 개선되었습니다. 일부 속도가 향상되었습니다. 주석 잘라내기/복사/붙여 넣기가 가능해졌습니다.
- 가져오기 - Touchstone S-Data 파일 가져오기를 새롭게 지원합니다.
- HARBEC – 위상 노이즈가 개선되어 주파수 범위가 낮아졌습니다. Jacobian 고조파 인자 항목이 추가되었습니다.
- 라이센스 – 하드웨어 키 탐지를 개선하는 새로운 라이센스 하위 시스템으로 전환합니다(그리고 Vista 및 XP64 기본 지원 추가).
- 모델 – 17가지 새로운 비선형 모델을 추가했습니다. 이전에는 이러한 모델에 Verilog-A 컴파일러가 필요했습니다.
- 최적화 – Method라고 하는 새로운 속성 페이지를 통해 내부 조작 설정이 노출되었습니다.
- 부품 라이브러리 - S-Data 부품이 첫 사용 시 S-Data를 자동으로 압축 해제합니다.
- 구성도 - 9가지 도구가 추가되었습니다. 부품별 하위 네트워크와 모델/기호 라이브러리를 열 수 있는 기능이 추가되었습니다. 구성도의 부품에 대해 “라이브러리로 복사” 기능이 추가되었습니다. 표시되지 않은 파라미터를 보는 기능이 추가되었습니다. 메뉴가 개선되었습니다. 일부 속도가 향상되었습니다. 항목 복사 문제가 해결되었습니다.
- 스크립트 – 표시/숨기기 스크립트 프로세서 도구가 새롭게 추가되었습니다. 스크립트 구문에 색상이 사용됩니다. 라인 번호를 제공합니다. 인쇄를 지원합니다.
- 신호 제어 – 디스플레이 단위가 새롭게 사용됩니다.
- SPECTRASYS - 다중 소스가 추가되었습니다. 경로별 채널 주파수 분석이 추가되었습니다. 모든 소스에 참조 클럭 설정이 추가되었습니다. 상호 변조 분석을 설정하기 위한 상호 변조 마법사가 새롭게 제공됩니다. 스테이지 및 캐스케이드 압축 측정이 추가되었습니다. 입력 및 출력 P1dB 측정이 추가되었습니다. 음수 값을 지원하도록 테이블 믹서가 업데이트되었습니다.
- 상태 대화 상자 – 상태 대화 상자가 자체 스레드에서 실행되어 반응 속도가 훨씬 빨라졌으며 프로세서 시간을 덜 사용합니다.
- 합성 – 자동 주파수 재설정을 비활성화하는 옵션이 추가되었습니다. 기본 유닛을 지원하기 위한 최적화 설정이 개선되었습니다.
- 서브스트레이트 – 서브스트레이트가 발견되지 않을 경우, 작업창에 있는 첫 번째 서브스트레이트의 기본값이 경고와 함께 사용됩니다.
- 테이블 – 열을 이동할 수 있습니다. 글꼴 선택 항목을 표시합니다. 마우스 휠을 지원합니다. 다중 페이지 인쇄를 지원합니다.
- Testlink – Testlink 인터페이스에 데이터 집합 이름과 분석 이름이 추가되었습니다.
- 미세 조정 창 – “remove checkpoint” 버튼 추가로 사용자 인터페이스가 약간 개선되었습니다.
- WhatIF – 프롬프트의 사용 편리성이 약간 개선되었습니다.
- Misc – 시작 속도를 개선하기 위해 “disable demo authorization” 확인란이 추가되었습니다. “프레임에 창 맞추기” 및 “도커 표시/숨기기” 도구 버튼이 추가되었습니다.